TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块

(正在供货) TPA3251EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPA3251EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3251 集成电路。TPA3251 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能,从而可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。

此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3251 与配备差分输入的 EVM 差分或单端输入信号搭配使用,从而实现最佳性能。TPA3251EVM 是一款完备的 2Vrms 模拟输入 2 个 175W 立体声/1 个 350W 单声道功率放大器,可用于评估并可实现完美的聆听体验。

特性
  • 支持后置滤波器反馈
  • 自成一体的保护系统(短路、削波和热保护)
  • 标准 2VRMS 差动输入或单端线路输入
  • BTL、PBTL 和 SE 输出配置支持
  • 双面,镀通孔,2oz。铜质 2 层 PCB 布局
  • 通过其 AIB 连接器支持音频插件板

包含项目

  • TPA3251EVM


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPA3251EVM:
175W Stereo, 350W Mono Ultra-HD, Analog-In Class-D Amplifier Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1161 2018年 3月 7日 0
PDF 102 2017年 9月 27日 0
PDF 155 2017年 1月 23日 0
PDF 80 2016年 8月 26日 0
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 4680 2017年 11月 2日 0
更多文献资料 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
PDF 748 2017年 11月 13日 0
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
D 类 LC 滤波器设计器  LCFILTER-CALC-TOOL  应用软件与框架 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
LM2940-N  1A 低压降稳压器  电源管理 
NE5532  双路低噪声高速音频运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  电源管理 
TPA3251  175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器  音频放大器 
TPS3802  具有手动复位功能的小型电源电压监控器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs