具有低空闲功率损耗的 TPA3129D2 2×30W D 类放大器评估模块

(正在供货) TPA3129D2EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPA3129D2EVM 可实现对 TPA3129D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。TPA3129D2 具有低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。此评估模块仅装配了 1 个 TPA3129D2 器件,可在 4.5V 至 26V 单电源下运行。

TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 24V 时,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 功率
    • 18V 时,为 2Ω PBTL 负载提供 65W 功率
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V 高效 D 类运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 基于输出功率的自适应调制方案
  • 通过用户指南和易于使用的 EVM 提供支持
  • 300KHz 至 1.2MHz 的开关频率调幅抑制
  • 可编程功率限制
  • 主或从模式下,具有 4 个不同的增益设置


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPA3129D2EVM:
TPA3129D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module

$99.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 375 2017年 9月 15日 88
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPA3129D2  具有低空闲功率损耗的双通道 15W 差动模拟输入 D 类放大器  音频放大器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs