TPA2036D1YZFEVM
TPA2036D1 评估模块 (EVM)
TPA2036D1YZFEVM
概述
TPA2036D1 音频功率放大器评估模块是完整的低功耗单通道音频功率放大器。它由采用超小型 NanoFree WCSP 封装的 TI TPA2036D1 2.5W 低压 D 类音频功率放大器 IC 和安装在电路板(约 1.25 平方英寸)上的其它少量部件组成。
特性
- 全差动无滤波器单声道 D 类放大器
- 在 4Ω @ 5V (BTL) 时输出功率为 2.5W
- 2.5V 至 5.5V 操作
- 内部热保护和短路自动恢复
- 内部 depop 和快速启动电路
- 1.45mm x 1.45mm NanoFree™ WCSP
- EVM 上的器件增益设为 2V/V
扬声器放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPA2036D1EVM - User Guide | 2008年 11月 6日 | |||
证书 | TPA2036D1YZFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |