TMP709EVM

TMP709 评估模块

TMP709EVM

立即订购

概述

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.

特性
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • 温度开关
    TMP709 具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关 TMP709-Q1 采用 SOT 封装、具有引脚可选 2°C 和 10°C 迟滞的汽车类、±3°C 温度开关
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 4
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 TMP709EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    数据表 TMP709 Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2016年 12月 23日
    数据表 TMP709-Q1 Automotive, Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package 数据表 PDF | HTML 2016年 12月 23日
    用户指南 TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 12月 13日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频