TMDXICE110

AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

TMDXICE110

立即订购

概述

AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。Sitara AMIC110 SoC 是 AMIC110 ICE 的重要组件,该组件具有 ARM® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可实现对实时工业协议的集成。AMIC110 ICE 具有 Boosterpack 外形,可与 C2000 Launch pad 结合使用,用于开发互联电机驱动解决方案以及工厂自动化中的工业传感器和 IO。

特性
  • AMIC110 SoC 具有 Sitara™ ARM® Cortex®-A8 和 PRU-ICSS
  • 215MB DDR3 和 8MB SPI 闪存
  • 2 个具有外部磁体的 10/100 工业以太网连接器
  • 20 引脚 JTAG 接头,可支持所有类型的外部仿真器
  • 符合 RoHS 和 REACH 要求的设计
  • 具有 SPI 接口、符合 EMC 标准的工业温度双端口 EtherCAT 从属器件
  • 5V 输入电源,单芯片电源管理 IC TPS650250,可对整个电路板和双 DP83822 PHY 供电
  • 具有可连接到 C2000 等任意主机处理器的 3.3V SPI 接口(例如通过 launch pad)

  • AMIC110 EVM Circuit Board in an ESD cover
  • TMDXICE110 quick start guide
  • TMDXICE110 printed warranty notice
  • Cable, USB to TTL level, serial converter, 1.8m
Not Included

基于 Arm 的处理器
AMIC110 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

 

MOSFET
CSD13383F4 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、44mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

以太网 PHY
DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

 

同相缓冲器和驱动器
SN74LVC541A 具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

 

多通道 IC (PMIC)
TPS650250 具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop EtherCAT-connected applications on AMIC110 devices

了解详情
硬件和软件包

Develop EtherNET/IP-connected applications on AMIC110 devices

了解详情
硬件和软件包

Develop PROFIBUS-connected applications on AMIC110 devices

了解详情
硬件和软件包

Develop PROFINET-connected applications on AMIC110 devices

了解详情
硬件和软件包

Integrate multi-protocol support on a single industrial network platform with AMIC110 devices

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 10
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AMIC110 Industrial Communications Engine (AMIC110 ICE) (Rev. A) 2017年 10月 23日
白皮书 TI Sitara™ 处理器上的 PROFINET (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 6月 3日
白皮书 Sitara™ 处理器上的 EtherCAT® (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) 2021年 6月 3日
白皮书 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020年 7月 28日
证书 TMDXICE110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 9月 11日
设计指南 在AMIC110 上实现无DDR 的EtherCAT® 从站的参考设计 英语版 2018年 2月 27日
技术文章 EtherCAT connectivity without DDR PDF | HTML 2018年 1月 30日
白皮书 Connected sensors in industrial automation (Rev. B) 2017年 6月 22日
用户指南 AMIC110 ICE Software Get Started Guide 2017年 4月 17日
更多文献资料 AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017年 3月 27日

相关设计资源

硬件开发

调试探针
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AMIC110 适用于 AMIC110 Sitara 处理器的处理器 SDK - 支持 TI-RTOS
驱动程序或库
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 适用于 Sitara™ 处理器的 PRU-ICSS 工业软件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

参考设计

参考设计
TIDA-00299 EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频