用于 C2000 实时控制开发套件的 F280049M 实验套件

(停产) TMDXDOCK280049M

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

TMDXDOCK280049M is now replaced with TMDSCNCD280049C and TMDSDOCK280049C which use the production version of TMS320F280049C

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

来自德州仪器 (TI) 的 F280049M 实验板套件是开发和评估 TMS320F280049M 微控制器的理想套件。它是一个板级模块,采用 HSEC controlCARD 外形尺寸,这是 C2000 套件中使用的通用接口并可与其他 C2000 应用套件结合使用。F280049M controlCARD 还可用于创建内部系统原型设计、试验台和需要轻松获得高性能控制器的许多其他项目。与 controlCARD 配合使用的基板只需为 controlCARD 提供单个 5V 电源轨,即可使其运行全部功能。

特性
  • 该套件将 F280049M 器件的大多数功能引脚引入到集线站上的接头
  • controlCARD 上的内置隔离式 xds100v2 JTAG 仿真器可实现通过 USB 进行系统编程和调试
  • 适用于 F280049M controlCARD 的评估软件、示例和驱动程序包含在 C2000Ware

包含项目

  • Piccolo XF280049M controlCARD
  • HSEC180 Docking Station baseboard
  • USB Cable – A Male to Micro B Male

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.


技术文档
应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 281 2018年 1月 17日 257
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1882 2018年 7月 3日 470
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1378 2017年 5月 9日 547
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 33 2017年 3月 16日 49
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware  C2000WARE  软件库 
适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)  C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  软件开发套件 (SDK) 

TI 器件 (17)

器件型号 名称 产品系列
ISO7220C  Dual Channel Isolator  隔离 
SN74ALVC244  具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
TMS320F280040  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280040C  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280041  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280041C  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280045  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280048  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280048C  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280049  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F280049C  采用 InstaSPIN-FOC 技术和 CLB 的 Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU 
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPD4E001-Q1  用于高速数据接口的汽车低电容四通道 +/-15 kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPS3702  高精度、固定阈值 OV/UV 监视器  能源管理 
TPS730  低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器  能源管理 
TPS736  单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护  能源管理 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs