TMDX654IDKEVM

AM65x 工业开发套件 (IDK)

TMDX654IDKEVM

立即订购

概述

AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,该子系统可用于 Profinet、EtherCAT、以太网/IP 等千兆工业以太网协议。

特性
  • 可同时使用最多 6 个工业千兆以太网端口和 1 个标准千兆以太网端口
  • 具备 ECC 保护的 4GB DDR4
  • Profibus 连接和工业 I/O 接头
  • 板载 16GB eMMC
  • 板载 512Mb OSPI 闪存
  • 2 通道 PCIe 第 3.1 代、USB 2.0 和 CSI-2 接口

  • Assembled IDK
  • SD card
  • USB cable
  • Ethernet cable
  • Documentation
Not Included

基于 Arm 的处理器
AM6526 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6528 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形 AM6546 具有千兆位 PRU-ICSS 的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6548 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器

 

数字功率监控器
INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

 

汽车 LED 驱动器
TPIC2810 配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

 

监控器和复位 IC
TPS3711 36V 电压检测器

 

降压转换器(集成开关)
TPS62087 采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62363 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
Support through a third party

The TMDX654IDKEVM is used by the PROFIBUS and PROFINET International (PI) organization in their test and certification environment for PROFINET certification and is part of PI’s Embedded Test System (ETS) that provides customers with a real time test environment for PROFINET field device testing. (IRT, RT, and PROFINET over TSN).

开始使用

  1. Order the TMDX654IDKEVM: AM65x Industrial Development Kit (IDK)
  2. Download the Processor SDK
  3. Get the industrial protocol package

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with mainline Linux or Android on the AM65 Industrial Development Kit (IDK)

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AM65x IDK EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 3日
* 更多文献资料 AM65x/DRA80xM Industrial Development Kit (Rev. B) 2019年 5月 8日
白皮书 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020年 7月 28日
证书 TMDX654IDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 3月 31日
白皮书 Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) 2019年 3月 7日
白皮书 Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018年 12月 4日
功能安全信息 The state of functional safety in Industry 4.0 2018年 11月 27日
白皮书 适用于保护继电器的 Sitara AM6x 处理器 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 10月 24日
白皮书 Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A) 2018年 10月 13日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSLCD1EVM 1280x800 LCD 显示附件套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM65X 适用于 AM65x Sitara™ 处理器的软件开发套件
驱动程序或库
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 适用于 Sitara™ 处理器的 PRU-ICSS 工业软件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频