TMDSDSK5416
TMS320C5416 DSP 入门套件 (DSK)
TMDSDSK5416
概述
TMS320C5416 DSP 入门套件 (DSK) 是一个低成本开发平台,旨在加快基于 TI TMS320C54x DSP 的节能型应用的开发速度。该套件提供 USB 通信和真正的即插即用功能等性能增强型新功能,可让初级和熟练的设计人员立刻轻松地开始着手创新产品设计。
C5416 DSK 可以检测、诊断和校正 DSK 通信问题,更快地下载和逐步浏览代码,并利用实时数据交换 (RTDX?) 获得更高的吞吐量。
套件的所有内容包括:
- C5416 DSP 开发板 -
- C5416 DSK Code Composer Studio?v2.1 IDE
- 快速入门指南
- 技术参考资料
- 客户支持指南
- USB 电缆
- 通用电源
- AC 电源线
用于补充开发电路板的子卡
给您的 TI 或第三方 DSP 开发电路板添加新功能。评估各种数据转换器、原型电路板、新的输入/输出接口以及许多其它的外围设备。这些兼容卡使您能够通过常用连接器无缝地连接 TI DSK 和一些 TI EVM(TMS320 交叉平台子卡规范)。其它不兼容的卡可能需要胶联逻辑或特殊连接才能与 TI DSP 开发电路板配合使用。
特性
(此链接将使您离开 TI 网站。)
TMS320C5416 包含 TMS320C5416 DSP - 非常适合需要功率性能和区域优化组合应用的设计人员。借助 160MIPS 的性能,设计人员可以使用 160MHz 器件作为各种信号处理应用的基础,包括语音压缩/解压缩、语音识别、文本到语音转换、传真/数据转换和回波抵消。TMS320C5416 DSK 板的其它硬件特性包括:
- 通过 USB 的嵌入式 JTAG 支持
- 高质量 16-/20 位立体声编解码器
- 四个 3.5mm 音频插孔,分别适用于麦克风、线性输入、扬声器、线性输出
- 256K 字的闪存和 64K 字 RAM
- 用于插入式模块的扩展端口连接器
- 板载标准 JTAG 接口
- +5V 通用电源
软件 - 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio 开发平台,设计人员可以轻松面向 TMS32C5416 DSP 进行开发。在 Windows?98、Windows 2000 和 Windows XP 操作系统上运行的工具可让开发人员无缝管理复杂程度各不相同的项目。适用于 TMS320C5416 DSK 的 Code Composer Studio 特性包括:
- 完全的集成开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器、调试器、采用 Code Mastro?技术的高级编辑器,实现了更快的代码创建、数据可视化,还有描述器和灵活的项目管理器
- DSP/BIOS?实时内核
- 目标错误恢复软件
- DSK 诊断工具
- 第三方软件可作为“插件”进行集成,实现了额外的功能性
Target board specific Code Composer Studio development tools
数字信号处理器 (DSP)
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSDSK5416 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 |