TLV90X1DPW-EVM

TLV9001DPW 评估模块

TLV90X1DPW-EVM

立即订购

概述

The TLV9001DPW EVM is an evaluation module (EVM) to test the performance of the TLV9001DPW. The boards arrive with the TLV9001DPW populated on the EVM to allow users to populate the passive components for their desired circuit configuration. This EVM can easily be configured as an inverting amplifier, non-inverting amplifier, and difference amplifier, allowing engineers to quickly evaluate and verify design concepts. From datasheet to simulation to evaluation, the TLV9001DPW EVM will provide you with the confidence needed to quickly move forward with your design.

特性
  • TLV9001DPW populated on EVM
  • Non-inverting, inverting, and difference amplifier circuit configurations available
  • Schematic provided in silkscreen on the EVM
  • Multiple connector options for input and output connections: SMA, test point, and wires

  • TLV9001DPWEVM
  • 4 position header strips (TS-104-G-A)

通用运算放大器
TLV9001 单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器 TLV9051 适用于成本优化型应用的单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9061 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TLV9001DPW-EVM
  2. 阅读 TLV9001DPW-EVM 用户指南
  3. 未获取 EVM 时,可使用 PSpice for TI 进行仿真
  4. 安装目标电路配置(差分放大器、同相放大器、反相放大器)所需的无源器件
  5. 安装输入和输出连接器

立即订购并开发

评估板

TLV9001DPWEVM — TLV9001DPW 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV9001DPW-EVM User's Guide 2018年 10月 23日
证书 TLV9001DPWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频