150 mA 低压降稳压器评估模块

(正在供货) TLV71333PEVM-171

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The TLV71333PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPSLV71333P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 1% Typical Accuracy
  • Very Low Dropout: 250mV at 150mA
  • Low IQ of 50µA
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Available is fixed voltages 0.8V to 3.6V
  • Stable with effective capacitance of 0.1µF Cap
  • Over current and thermal protection


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TLV71333PEVM-171:
150-mA, Low-Dropout Regulator Evaluation Module

$20.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1304 2017年 11月 14日 下载英文版本
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 413 2012年 8月 17日 76
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TLV713P  用于便携式设备的 150mA、低 IQ、低噪音、低压降稳压器  线性稳压器 (LDO) 
TLV741P  适用于便携式设备且具有折返电流限值的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器  线性稳压器 (LDO) 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs