TLV70433DBVEVM-712

TLV70433 150mA 超低 IQ、高输入电压低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TLV70433DBVEVM-712

立即订购

概述

TLV70433DBVEVM-712 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估采用 DBV (SOT23-5) 封装的 TLV70433 低压降稳压器。

特性
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
  • 低 3.2uA 静态电流
  • 接地引脚电流:100mA 输出电流时为 3.4 uA
  • 借助任意电容器实现稳定 (> 0.47uF)
  • 提供 SOT23-5 和 SOT89 封装
  • 工作结温范围:-40℃ 至 +125℃
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV704 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA 超低 IQ、高输入电压低压降 (LDO) 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide 2011年 1月 28日
证书 TLV70433DBVEVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频