TLV62569PEVM-884
TLV62569PDDC 5.5V 输入、2A 输出、高效降压转换器
TLV62569PEVM-884
概述
TLV62569PEVM-884 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62569PDDC 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62569PDDC 采用小型 2.8 x 2.9mm² 6 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 输出电流为 2A
- 效率高达 95%
- 35μA 工作静态电流
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 低 BOM 数目
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TLV62569PEVM-884 — TLV62569PDDC 5.5V 输入、2A 输出、高效降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV62568PEVM-884 and TLV62569PEVM-884 Evaluation Modules (Rev. A) | 2017年 7月 10日 | |||
证书 | TLV62569PEVM-884 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TLV62569 采用 SOT 封装的 2A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 7日 |