TLV62569EVM-789
5.5V 输入、2A 输出、高效降压转换器评估模块
TLV62569EVM-789
概述
TLV62569EVM-789 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62569DBV 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62569DBV 采用小型 1.6 x 2.9mm² 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 输出电流为 2A
- 效率高达 95%
- 35μA 工作静态电流
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 低 BOM 数目
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV62568EVM-789 and TLV62569EVM-789 Evaluation Module | 2016年 11月 29日 | |||
证书 | TLV62569EVM-789 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |