TLV62569APEVM-860

降压转换器评估模块

TLV62569APEVM-860

立即订购

概述

TLV62569APEVM-860 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62569APDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62569APDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² 5 引脚 SOT-563 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调)
  • 输出电流为 2A
  • 效率高达 95%
  • 35μA 工作静态电流
  • 固定 PWM 模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 低 BOM 数目
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62569APEVM-860 — 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) 2018年 4月 12日
数据表 采用 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 16日
证书 TLV62569APEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频