TLV61048EVM-042

TLV61048 评估模块

TLV61048EVM-042

立即订购

概述

TLV61048 是一款非同步升压转换器,集成了一个典型电流限制为 3.5A 的低侧 NMOS。其输入电压为 2.6V 至 5.5V,输出电压高达 15V。TLV61048 通过配置 FREQ 引脚采用 600kHz 或 1MHz 的可选开关频率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.6V 至 5.5V
  • 输出电压最高 15V
  • 集成低侧 FET:输入电压为 3.3V 时,电阻为 85mΩ
  • 3.5A(典型值)开关电流限制
  • 600kHz 或 1MHz 可选开关频率
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV61048 采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61048EVM-042 — TLV61048 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV61048EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019年 7月 29日
数据表 TLV61048 14-V Output Voltage Non-synchronous Boost Converter in SOT-23 package 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 7月 2日
数据表 采用 SOT-23 封装的 TLV61048 15V 输出电压非同步升压转换器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 3月 19日
证书 TLV61048EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 2月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频