评估板 - 集成二极管和隔离 MOSFET 的 28V 输出电压升压转换器

(正在供货) TLV61046AEVM-833

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TLV61046AEVM helps to evaluate the electrical and thermal performance of the boost converter TLV61046A which integrates both a freewheeling diode and an isolation MOSFET. The external components of the TLV61046AEVM are selected to cover most of the normal applications. These components can be modified according to the TLV61046A datasheet to meet the special requirement.

特性
  • Output Voltage Up to 28-V
  • Operating Input Voltage from 1.8-V to 5.5-V
  • Integrating Power Diode and Isolation MOSFET
  • Output Short Circuit Protection
  • True Disconnection between Input and Output during Shutdown


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TLV61046AEVM-833:
Evaluation Board - 28-V Output Voltage Boost Converter Integrating Diode and Isolation MOSFET

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 298 2017年 4月 26日 179
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TLV61046A  具有电源二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器  升压型器件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs