TLV320ADC3101 评估模块 (EVM) 和 USB 主板

(正在供货) TLV320ADC3101EVM-K

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TLV320ADC3101EVM is in the Texas Instruments (TI) modular EVM form factor, which allows direct evaluation of the device performance and operating characteristics and eases software development and system prototyping. The TLV320ADC3101EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit, which includes a USB-based motherboard, called the USB-MODEVM interface board, and evaluation software for use with a personal computer (PC) running the Microsoft Windows operating system. The TLV320ADC3101EVM-K is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connection provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration. The EVM also provides interfaces for external control signals, audio data, and power. This allows for the TLV320ADC3101 to be connected to the rest of a user development system.

特性
  • Full-featured evaluation board for the TLV320ADC3101 stereo audio analog-to-digital converter (ADC)
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Dual onboard microphones and line inputs for ADC evaluation
  • Connection points for external control and digital audio signals for quick connection to other circuits/input devices

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TLV320ADC3101EVM-K:
TLV320ADC3101EVM-K Evaluation Module

$199.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1539 2015年 8月 31日
PDF 1680 2008年 11月 21日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 4184 2012年 9月 24日 874
相关产品

软件 (2)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TLV320ADC3101  92dB SNR 低功耗立体声 ADC,支持数字麦克风和 miniDSP  音频转换器 
TLV320ADC3101-Q1  用于无线手持终端和便携式 A 的低功耗立体声 ADC(具有嵌入式微型 DSP)  音频转换器 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi