TLK110CUSEVM

TLK110 Evaluation Module

TLK110CUSEVM

立即订购

概述

The TLK110CUSEVM provides a platform that allows the users to easily evaluate, design and market systems containing the TLK110 device.

特性
  • Industrial temperatures (-40°C to 85°C)
  • Industrial temperature external magnetics
  • Control and status:
    • Configurable 8 PHY Addresses – 01h (default) or any other address between 00h - 07h using jumpers
    • 8 LEDs – 2 power, 6 status LEDs (speed, link, and active data)
  • Strap options:
    • MII/RMII jumper (MII disable)
    • Resistor / Jumper strapping options:
      • Configurable PHY addresses 08h - 31h
      • CFG_ANEG_MODE
      • CFG_ANAEG_SPD_0 ,1
      • CFG_CROSSOVER
    • RESET _N jumper
  • Connections for the following interfaces:
    • MII connector
    • RJ-45 connector
  • Single sided component placement
  • On-board clock – crystal/oscillator dual footprint
  • On-board power supplied by MII connector only, resistors to configure 5V or 3.3V operation
以太网 PHY
TLK110 工业 10/100 以太网 PHY
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLK110CUSEVM — TLK110 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLK110CUSEVM User Guide 2011年 12月 7日
证书 TLK110CUSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频