TLK10022EVM
TLK10022EVM - 用于 10Gbps 多速率通用链路聚合器的主板评估模块
TLK10022EVM
概述
此 TLK10022 的主板评估板附带了为用户定制开发的 GUI 和详细的 EVM 用户指南。用户可借助 EVM 和 GUI 独立配置所有通道的寄存器并对器件进行调试。用户指南通过提供某些器件配置和测试模式来指导用户正确使用该器件。此外还提供了设计、布局和原理图信息。使用本指南中的信息帮助客户选择最佳的设计方法和设计整套系统所需的材料。
特性
- 支持高速信号的评估,高速信号可通过 SMA 连接器或可选安装的光纤模块进行访问
- MDIO 接口易于使用图形用户界面、通过 USB 端口进行控制
- 使用单个 5V 电源运行
- 电压监控电路,带 LED 指示灯,易于电路调试
- 通过 GUI 或头块上的分流可轻松访问控制信号,以简化快速原型设计
其他接口
立即订购并开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLLC440 — TLK10022/81 EVM GUI Software
SLLC440 — TLK10022/81 EVM GUI Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 十一月 2013
产品
其他接口
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc440 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc440/sllc440.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC440. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TLK10022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 10Gbps 双通道多速率串行链路聚合器 数据表 | 英语版 | 2013年 11月 19日 | |||
EVM 用户指南 | TLK10022 and TLK10081 EVM User's Guide | 2013年 11月 8日 | ||||
用户指南 | TLK10022 and TLK10081 Multi-Rate Lane Aggregator EVM GUI User's Guide | 2013年 11月 8日 |