TLK10002EVM
TLK10002EVM 评估模块
TLK10002EVM
概述
用于 TLK10002 的主板评估模块。
特性
- TLK10002EVM 主板特性
- 双通道 0.5Gbps 至 10Gbps 多速率串行器/解串器
- 支持高速信号的评估,高速信号可通过 SMA 连接器或可选安装的光纤模块进行访问
- MDIO 接口易于使用图形用户界面、通过 USB 端口进行控制
- 使用单个 5V 电源运行
- 电压监控电路,带 LED 指示灯,易于电路调试
- Rogers 材料用于 PCB 建造,以确保信号完整性
- 通过 GUI 或头块上的分流可轻松访问控制信号,以简化快速原型设计
CD-ROM
CD-ROM
其他接口
立即订购并开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLLC422 — TLK10002 EVM GUI
SLLC422 — TLK10002 EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 05 五月 2011
产品
其他接口
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc422 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc422/sllc422.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC422. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TLK10002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TLK10002 10-Gbps, Dual-Channel, Multi-Rate Transceiver 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 7月 28日 | |||
数据表 | 10Gbps 双通道多速率收发器。 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 8月 27日 | ||
用户指南 | TLK10002 Dual-Channel, 10-Gbps, Multi-Rate Transceiver EVM | 2011年 5月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | TLK10002 Dual-Chnl, 10-Gbps, Multi-Rate Transceiver EVM Graphical User Interface | 2011年 5月 7日 |