双通道灌/拉组合式电压和电流输出,隔离式,已通过 EMC/EMI 测试的参考设计

(正在供货) TIPD155

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

经过认证的此 TI 参考设计实现了双通道组合式电压与电流模拟输出模块。两个输出相互独立,二者均可在标准工业输出范围内输入/输出电压和电流。该设计的特点是可输出 ±10 V 的电压和 ±24 mA 的电流,因此通过调节外部电阻值可实现以下输出范围:0-5 V、0-10 V、±5 V、±10 V、4-20 mA、0-20 mA、0-24 mA、±20 mA 和 ±24 mA。

此设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/5/6 测试所必需的外部保护元件,且附带了测得的测试数据。保护电流不会给设计带来负面影响,而测试结果表明典型的不可调整误差低于满标量程 (FSR) 的 0.1%,校准误差低于 FSR 的 0.01%。

特性
  • 包含原理、组件选择、误差计算、原理图和 PCB 布局、测得的性能结果和 EMC/EMI 测试结果
  • 16 位分辨率数字输入电压和电流模拟输出驱动器
  • ±15 V 电源、组合式 ±10 V 和 ±24 mA 输出
  • 在组合式输出连接上输入/输出电压和电流
  • 使用 ISO7641 进行电流隔离
  • 已通过 IEC61000-4-2/3/4/5/6 测试且包含测得的测试数据

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 状态

TIPD155:
Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current

ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC8563  具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、双路、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 不可用
ISO7641FM  4kVpk 低功耗四通道、150Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
XTR300  工业级模拟电流/电压输出驱动器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2120 2014年 7月 7日 236
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 936 2014年 8月 27日 60
PDF 204 2014年 8月 27日 17
PDF 321 2014年 8月 27日 174
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs