TIPD104
三个十倍程电流感应解决方案
TIPD104
概述
此 TI 参考设计介绍了单电源高精度低侧电流感应解决方案的原理、组件选择和仿真,该解决方案可以精确检测 10uA 至 10mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 100mV 至 4.9V。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但由于 PCB 寄生效应,INA326 仪表放大器可实现差动测量并使误差降至最低。可以在低测电流感测中使用 INA326,因为这种独特的内部电路拓扑允许进行轨至轨输入和输出操作。实施了独特而简单的增益开关网络,以便实现宽的负载电流范围。
请参阅更多 TI 高精度设计
特性
- 感应电流范围:10uA 至 10mA
- 误差小于 0.1%
- 输出 100mV 至 4.9V
- 单电源解决方案
- 低侧测量
- 独特的增益开关网络
- 利用 INA326 RRI/O 仪表放大器
此参考设计包括:
- 原理
- 组件选择
- TINA-TI 仿真
- 修改选项
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TIPD104 设计参考指南 | 2013-9-19 |