查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
主要文档
- High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data
(PDF 167 KB)
2014年 1月 24日 269 次点击 (英文內容)
-
Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A)
(PDF 2449 KB)
2015年 8月 5日 2,439 次点击 浏览摘要 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (5)
描述
此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。
特性
- 三相电表,超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求
- TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率。
- 采用无线通信标准(如 ZigBee ®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
- 内置 160 段显示屏
- 三相线电压电源
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。