TIDM-CHRONOS-PAN
Chronos 个人局域网和传感器节点开发系统
TIDM-CHRONOS-PAN
概述
该参考设计包括了采用运动手表外形的高度集成、可佩戴式无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、针对个人局域网的个人显示器或者作为远程数据采集的无线传感器节点。基于 CC430F6137(低于 1 GHz)射频 SoC 的 eZ430-Chronos 包含在手表中,是基于 CC430 的全套开发系统,采用了 96 段 LCD 显示屏、集成式压力传感器以及用于运动敏感控制的 3 轴加速器。
特性
- 全套运动手表,基于 CC430F6137 这一具有集成式无线收发器(低于 1 GHz)的 MSP430™ 微控制器
- 手表可针对定制的无线应用进行重新编程
- 高度集成的手表包括板载三轴加速器、压力传感器、温度传感器和电池电压传感器
- 直接由 CC430 微控制器驱动的 96 段 LCD 显示屏
- 可与心率监视器、步程器或者其它诸如 CC430 或 CC11xx 器件等基于 RF 收发器的器件进行无线配对
- 包含可将 eZ430-Chronos 连接至 PC 的eZ430-RF USB 仿真器以实现实时系统内编程和调试。
- 该参考设计已经过测试,并包含固件、硬件设计文件和文档。
- 基于此设计的硬件也可以通过 TI 网上商店进行订购 (eZ430-CHRONOS)
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
CC430F6137 — 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | eZ430-Chronos Development Tool User's Guide (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 7月 29日 |