采用 MSP430 的超声波燃气表前端参考设计 TIDM-1002 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The TIDM-1002 reference design helps designers develop an ultrasonic gas metering sub-system using a unique proprietary algorithm and an analog-to-digital converter (ADC) based sampling technique. The TIDM-1002 is based on a 256-KB MSP430™ microcontroller (MCU), the MSP430FR5994, with integrated low energy accelerator (LEA) for digital signal processing and discrete analog front end (AFE) chipsets, which provide superior metrology performance with low-power consumption.

特性
  • Best-in-class metrology performance: <1ns zero flow drift and <2ns single shot standard deviation
  • Low-power consumption: <50µA with 400kHz transducer and 1 sample per second
  • Flexibility to test different meters and transducers
  • Easy to test and customize using a PC graphical user interface 
  • Compatible with LaunchPad™ development kit ecosystem

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR5994  MSP430FR599x 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA835  超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA836  超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2T45  具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4531  超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22860  TPS22860 超低泄漏电流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61240  5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A9411  10Ω SPDT 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR5994 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
OPA835 下载 下载
下载 -
OPA836 下载 下载
下载 -
SN74LVC2T45 下载 下载
下载 下载
下载 -
THS4531 下载
下载 下载
TPS22860 下载 下载
TPS61240 下载 下载
下载 -
TS5A9411 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3908 2018年 9月 21日 下载英文版本 (Rev.C)
PDF 2857 2017年 11月 13日 下载英文版本 (Rev.I)
PDF 958 2016年 12月 16日
PDF 2609 2016年 10月 31日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8089 2017年 10月 20日 下载英文版本
PDF 6490 2017年 12月 15日
PDF 3121 2016年 4月 26日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 95 2017年 6月 5日
ZIP 735 2017年 6月 5日
ZIP 488 2017年 6月 5日
PDF 202 2017年 6月 5日
PDF 344 2017年 6月 5日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件  MSP-EXP430FR5994  评估模块和开发板 

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
MSP430 MCU 超声波感应设计中心  MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER  软件库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章