TIDEP0016

使用 AM437x 的 QSPI-NOR 参考设计

TIDEP0016

设计文件

概述

Sitara AM437x 处理器上的 QSPI 接口允许系统设计人员连接 NOR 闪存。该接口非常快,足以支持就地执行 (XIP)。此设计通过使用成本更低的 NOR 闪存或更少的 DDR 内存,为代码分区和系统成本节省提供了灵活性。

特性
  • 512 兆位 NOR 闪存通过四通道 SPI 接口连接到 Sitara AM437x 处理器
  • 具有外部芯片选择信号的 4 引脚 SPI 接口
  • SPI 模式 3
  • 完整的子系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和验证而开发的完全组装的板上实施。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR808.PDF (29 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR810.ZIP (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR809.ZIP (315 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM4376Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4377Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4378Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4379Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AM437x Starter Kit Evaluation Module (TMDXEVM437x) Hardware User's Guide 2014年 6月 4日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXSK437X AM437x 入门套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频