硬件
IWR1843BOOST — IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块
IWR1843 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 IWR1843 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。
BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 核心和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)
IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块
IWR6843ISK 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有远距离天线。IWR6843ISK 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。
与 MMWAVEICBOOST (...)
IWR1642BOOST — 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块
IWR1642BOOST 是一款适用于 IWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。
BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 核心和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU (...)
软件
TIDCDG5 — Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Using mmWave Demo Software
TIDCDG5 — Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Using mmWave Demo Software
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | 使用毫米波传感器进行稳定可靠的 交通和十字路口监控 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 8月 4日 | ||
设计指南 | 使用毫米波技术的交通监控物体检测与跟踪参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 9月 30日 | ||
技术文章 | A smarter world will arrive in waves | PDF | HTML | 2018年 1月 9日 | |||
白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017年 7月 7日 | ||||
技术文章 | Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors | PDF | HTML | 2017年 5月 16日 |