TIDEP-0085

采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主器件参考设计

TIDEP-0085

设计文件

概述

The TIDEP-0085 reference design implements a Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE) master with the Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS). SORTE enables customer applications to exchange process data between the master and devices in a 4 µs cycle time. The design contains open source PRU firmware to enable customer to differentiate their products.

The SORTE protocol includes device discovery, parametrization, PHY and cable delay measurement, synchronization and process data exchange.

特性
  • SORTE master reference implementation
  • Enables 4 µs cycle time to exchange process data
  • PRU firmware provided in source code
  • Fully customizable PRU firmware
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU214.PDF (2961 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQO7.PDF (398 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQO8.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQO9.ZIP (206 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDD3.ZIP (3012 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQP0.ZIP (765 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83822I具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM3357Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于特别注重 Sitara AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器工业通信功能的系统

AM335x ARM Cortex-A8 处理器集成了可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

TMDSICE3359 是 TMDXICE3359 和 AM3359 量产芯片的改进版本,显著改善了以下特性:

    • 可控制 PRU 或双端口 GbE 交换机的以太网端口
    • 板载 OLED 显示
    • DDR3 存储器
    • 支持高达 32Mb 的更大 NOR 闪存
      • 工业通信模块
      • (...)
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用PRU-ICSS 的简单开放实时以太网(SORTE) 主系统参考 设计 英语版 2017年 12月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP-0086 支持 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0061 具备带有 PRU-ICSS 的 250 kHz 控制环路、基于 SORTE 协议的 4 轴 CNC 路由器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频