TIDA-050023

3 类 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器 PoE 供电器件参考设计

TIDA-050023

设计文件

概述

This design showcases a low cost, Type-3, Class 6, 51W flyback converter for powered devices through Power over Ethernet. The TPS2373-3 PD controller provides detection and classification while also powering up the LM51551-Q1 PWM controller through its advanced startup feature. This design takes in a 42V-57V PoE input and outputs a 12V rail for applications such as IP network cameras and wireless access points.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.

特性
  • Supports power levels for IEEE802.3bt Type 3
  • Isolated diode rectified flyback design
  • Built in hiccup mode protection for superior thermal performance during faults
  • PD Advanced Startup for PWM controller
  • Automatic Maintain Power Signature (MPS)
  • Oring circuit for auxiliary power through AC/DC
输出电压选项 TIDA-050023.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.25
Output Power (W) 51
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU600.PDF (15807 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXX2.PDF (362 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXW7.PDF (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXW9.PDF (286 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXW8.ZIP (2327 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF24.ZIP (713 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXX0.PDF (1558 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
升压控制器(外部开关)

LM51552.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 PoE PD 且支持 IEEE802.3bt 标准的 Type 3 反激式转换器 英语版 2018年 12月 13日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS2373-4EVM-758 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00741 面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频