TIDA-050012

Power DUO 拉电流 200W USB-C PD 参考设计

TIDA-050012

设计文件

概述

Power DUO 电流源 200W USB-C PD 参考设计是一个完整的 USB PD 电流源参考设计,支持用户选择 USB PD 拉电压。

特性
  • 高达 200W 的拉功率或灌功率
  • 符合 PD3.0 标准
  • 内置 SPI/I2C 调试器和编程器
  • 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力传输应用进行配置
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU550.PDF (8419 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX16.PDF (489 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX20A.PDF (141 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX18.PDF (467 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX19.ZIP (2184 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV4.ZIP (5248 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX17.PDF (2254 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65987D具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

LM3489-Q1具有使能引脚的汽车级 4.5V 至 35V、滞环非同步 PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62177具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

USB-C-PD-DUO-EVM — Power DUO 拉电流和灌电流评估模块

入门须知:

步骤 1:订购 USB-C-PD-DUO-EVM 并阅读用户指南
步骤 2:观看 EVM 教程
步骤 3:观看 TPS6598X GUI 工具视频
步骤 4:下载 TPS6598X GUI


USB-C-PD-DUO-EVM 是一种完整的 USB PD 拉电压和灌电压参考设计,允许用户选择自己的 USB PD 拉电压或 USB PD 灌电压。
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Power DUO 拉电流 200W USB-C PD 参考设计 英语版 2018年 9月 18日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-050014 Power DUO 灌电流 200W USB-C PD 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频