TIDA-01613

符合 CISPR 22 B 类标准的显示偏置 IC 参考设计

TIDA-01613

设计文件

概述

此参考设计有利于 TPS65150 LCD 偏置 IC 满足 CISPR 22 B 类标准。它侧重于辐射发射测试,能帮助设计人员满足工业显示应用的法规要求。TPS65150 LCD 偏置 IC 提供用于驱动薄膜晶体管 (TFT) LCD 的所有三种必要电压(由单节电池电压供电)。

特性
  • 符合 CISPR 22 B 类标准
  • 输入电压范围:1.8V 至 6V
  • 电源驱动器的输出电压:高达 15V
  • 栅极驱动器的输出电压:最高 30V,最低 -15V
  • 经过空间优化的电路板布局
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU417.PDF (798 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVB7.PDF (158 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVB8.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVB9.PDF (117 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCEF4.ZIP (435 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVC0.PDF (650 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65150具有集成 VCOM 缓冲器的通用紧凑型 LCD 偏置电源

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 满足CISPR 22 B 类标准的显示偏置IC 参考设计 英语版 2018年 1月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频