This reference design is a replacement for the now obsolete TIDA-010039
TIDA-01606
10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
TIDA-01606
概述
这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流 T 型逆变器级。50KHz 的较高开关频率减小了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保实现高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,从而达到 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。该系统由单个 C2000 微控制器 (MCU) TMS320F28379D 进行控制,可在所有运行模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。
特性
- 额定标称输入电压/最大输入电压:800V/1000VDC
- 在 400VAC 50/60Hz T 型连接时的最大输出功率为 10kW/10KVA
- 工作时的功率因数范围为 0.7 滞后至 0.7 超前
- 基于高压 (1200V) SiCMosFET 的全桥逆变器,峰值效率高达 99%
- 满载时的输出电流 THD 小于 2%
- 使用 AMC1301 进行隔离式电流检测,从而实现负载电流监测
- 用于驱动高压 SiC MOSFET 并具有增强型隔离功能的隔离式驱动器 ISO5852S,以及用于驱动中间 Si IGBT 的 UCC5320S
输出电压选项 | TIDA-01606.1 | TIDA-01606.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 100 | 600 |
Vin (Max) (V) | 240 | 800 |
Vout (Nom) (V) | 800 | 230 |
Iout (Max) (A) | 18 | 16 |
Output Power (W) | 14400 | 3680 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | PFC- Multiphase | PFC- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
C2000 实时微控制器
TMS320F28075 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28075-Q1 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28076 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28374D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28374S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28375D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28375S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28375S-Q1 — 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28376D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28376S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377D-EP — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377D-Q1 — 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377S-Q1 — 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28378D — C2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28378S — C2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28379D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28379D-Q1 — 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28379S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTML开始开发
软件
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK
- DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
文档
C2000Ware DigitalPower SDK Quick Start Guide
发布信息
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新信息
- New solution 3kW single-phase totem-pole bridgeless PFC (PMP23338 on F28003x) Reference Design
- New solution 1kW 12V HHC LLC (PMP41081 on F28003x) Reference Design
- Updated solution 7.4kW on-board charger (TIDM-2013 on F28P65x) to version 2.00.00.00 with new ported device F28P65x
- Updated solution Arc Detection (TIDA-010231 on F28003x) to version 2.00.00 with new ported device F28003x
- Updated solution 5kW two-phase totem-pole PFC (PMP40988 on F28003x) to version 2.00.00 with new ported device F28003x
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK
- 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 包含数字电源应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源
- 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
设计工具和仿真
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
设计指南 | 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 7月 14日 | |
应用手册 | 使用 AM263 的 10kW 三相三级(T 型)逆变器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 | |
白皮书 | Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.. (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
白皮书 | 实现电网现代化以提高电网的互联度、可靠性和安全性 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
白皮书 | Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
白皮书 | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018年 7月 27日 |