TIDA-01597

用于停车辅助的汽车超声波传感模块参考设计

TIDA-01597

设计文件

概述

该参考设计利用三个高度集成的片上系统 (SoC) 超声波传感器驱动器为停车辅助系统 (PAS) 提供硬件架构。这些超声波传感器驱动器带有集成信号调节器,配备高级数字信号处理器 (DSP) 内核。使用这些集成功能,可实现对 25cm 至 2.5m 范围内物体的检测。距离数据将通过一个单线接口 (OWI) 发送至本地电子控制单元 (ECU),并在此进行聚合与处理。此设计指南中介绍的传感器初始化、物体检测算法以及软件为开发汽车或防撞 PAS 的工程师提供了一个基础的框架。

特性
  • 整合了三个 PGA460-Q1 器件,可检测 25cm 至 2.5m 范围内的物体
  • 提供系统诊断信息
  • 包含电平 USART 和 TCI 接口选项的电路
  • 解决方案尺寸(直径)为 22mm
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU486.PDF (2181 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW76.PDF (165 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW77.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW78.PDF (56 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW80.ZIP (373 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN4.ZIP (238 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW79.PDF (44 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

超声波传感器 AFE

PGA460-Q1汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 使用 TI 毫米波雷达和超声波传感器 实现自动泊车 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2023年 7月 5日
设计指南 用于停车辅助的汽车超声波传感模块参考设计 英语版 2018年 5月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频