TIDA-01582

适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容器快速充电参考设计

TIDA-01582

设计文件

概述

此参考设计旨在展示在智能手机应用中使用开关电容器快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的智能壁式适配器,以便减少充电电缆的损失,并降低智能手机的损耗和升温。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容器充电器。

特性
  • 高充电效率:6A 时为 96.6%
  • USB PD PPS 电压和电流控制的完整系统示例
  • 手机和壁式适配器的软件流程图
  • 用于预充电、收尾充电和终止的 bq25890
  • 用于使用 3A 电缆电流进行 6A 充电的 bq25970
  • 用于与智能壁式适配器进行通信的 TUSB422 USB PD 控制器
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU413.PDF (1824 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVB2.PDF (376 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVB3.PDF (48 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVB4.PDF (504 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVB6.ZIP (3059 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEF3.ZIP (1226 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVB5.PDF (3414 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB422USB PD TCPCi 端口控制器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25890采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25970用于并联充电应用并支持外部过压保护的 I2C 单节 8A 开关电容器电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于USB 电力输送可编程电源的开关电容器快速充电参考设 计 英语版 2018年 1月 8日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频