TIDA-01572

数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计

TIDA-01572

设计文件

概述

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它由电压范围为 4.5V 至 16V 的单电源供电并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,可提供出色的噪声和失真性能并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器,即 TL760M33TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统电源轨。该参考设计的多功能数字输入接口允许使用各种输入格式,同时针对电压和电流感应、电源电压 (VBAT) 和温度提供输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,允许将多个输入源用作数字输入。此外,TAS2770 还包含一个自动增益控制器,该控制器能够根据需要跟踪 VBAT 以限制输出电压。该功能可帮助延长电池供电应用(如笔记本电脑和平板电脑)的电池寿命并防止系统级欠压。可以在多个 TAS2770 器件上配置芯片间限制器校准,以协调使用共享数字输出的限制器活动。这将确保整个系统始终保持类似的增益水平,以提供最佳的聆听体验。

特性
  • 立体声或单声道评估模式
  • USB 输入
  • IV 检测评估模式
  • 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
  • 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU478.PDF (4376 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW51.PDF (633 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW52.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW53.PDF (469 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW55.ZIP (2934 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEM8.ZIP (1650 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW54.PDF (2766 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器放大器

TAS2770具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA9406具有内部上拉电阻器的 2 位双向 1MHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G07具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74AVC2T244双位双电源总线收发器

数据表: PDF
固定方向电压转换器

SN74LV1T126具有三态输出的单电源单缓冲器闸(高电平有效)

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74CB3Q32573.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用 FET 总线开关

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LVC2G66具有低导通状态电阻的 5V、1:1 (SPST)、2 通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3897具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL760M33-Q1汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 立体声音频子系统参考设计 英语版 2018年 4月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TAS2770EVM-STEREO TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频