TIDA-01518

支持低于 1GHz 并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗洪水/冻结探测器参考设计

TIDA-01518

设计文件

概述

此参考设计使用德州仪器 (TI) 的低功耗数字温湿度双重传感器和 SimpleLink™ 低于 1GHz 的超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款可极大地延长电池寿命且无需接线的水灾和冰冻探测器。

特性
  • 超低功耗设计能够使单个 CR2032 纽扣电池拥有长达 10 年的电池寿命
  • 水导电传感始终处于通电状态,可实现持续监控
  • 专为 SimpleLink™ 低于 1GHz 的 CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC1310) 而设计
  • 能够采用高分辨率温湿度数据
  • 设计简单,降低了成本
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU360.PDF (6836 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU352.PDF (22469 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT70.PDF (797 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT71.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT72.PDF (97 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT74.ZIP (795 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX9.ZIP (698 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT73.PDF (675 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC20102% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 支持低于1GHz 技术并可实现10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾 和冰冻探测器参考设计 英语版 2017年 10月 18日
设计指南 具有低BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器 参考设计 英语版 2017年 10月 11日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

参考设计

参考设计
TIDA-01476 可实现传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计 TIDA-01519 具有低 BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频