TIDA-01514

适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计

TIDA-01514

设计文件

概述

TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。

特性
  • 在 10mA(典型值)电流下进行开路负载检测
  • 可选的过流检测(300mA、600mA、900mA、1.2A)
  • 在发生电池短路故障时在 1μs(典型值)内关断
  • 在 200ns(典型值)内对接地短路故障快速作出响应
  • 利用 TPS25940-Q1 (42mΩ RON) 实现低 IR 压降
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU374.PDF (5805 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTO6.PDF (242 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTO7.PDF (50 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTO8.PDF (104 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTP0.ZIP (504 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE18.ZIP (419 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTO9.PDF (503 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS25940-Q1具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N-Q1汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA211-Q1AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3710-Q1汽车类宽输入电压 (18V) 电压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计 英语版 2017年 11月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频