TIDA-01527

带有 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

TIDA-01527

设计文件

概述

该参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计在尺寸大小仅为 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式组件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。该方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1 且能够提供先进的特性,例如保护和诊断特性。

特性
  • ±0.25° 的角度读取精度,使用创新的散射信号处理方法时精度为 ±0.1°
  • 通过欠采样算法来计算角度
  • 行业标准化组件
  • 在 1 平方英寸的四层 PCB 上进行极简的部署
  • TMS320F28069M C2000™ MCU 的示例固件(包含源代码)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

Important note
This reference design is a replacement for the now obsolete TIDA-00363, TIDA-00796 and TIDA-01507.

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU467.PDF (3795 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVX9.PDF (294 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVY0.PDF (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVY1.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVY2.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVY3.PDF (169 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVY4.PDF (59 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVY7.ZIP (742 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRVY8.ZIP (500 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK8.ZIP (270 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCEK9.ZIP (306 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVY5.PDF (697 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVY6.PDF (278 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28069M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28069M-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

CD4053B具有逻辑电平转换功能的 20V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV4171适用于成本敏感型应用的四路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

代码示例或演示

TIDCEL0 TIDA-01527_Example_Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 带有C2000™ 微控制器且精度为±0.1° 的分立式旋转变压器前 端参考设计 英语版 2018年 4月 3日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频