TIDA-01503

20W、100-425VDC 且效率为 85% 的多输出辅助电源参考设计

TIDA-01503

设计文件

概述

该 20W 多输出辅助电源参考设计支持具有宽输入电压范围 (100-425VDC) 的交流/直流工业电源。该设计通过使用具有初级侧调整功能的 TI UCC28704 反激式控制器的不连续导电模式 (DCM) 谷底开关,实现 85% 的峰值效率。紧凑型设计可通过最少的组件数来实现系统保护,包括输出过流和输出短路保护。在使用外部 EMI 滤波器进行的硬件测试中,测试结果符合传导发射标准 EN55022 的 A 类要求。

特性
  • 在 400VDC 满载情况下具有高于 85% 的峰值电源转换效率
  • 专为宽工作输入电压范围(100 至 425V 直流)而设计
  • 在整个工作电压范围内提供 20W 的全功率
  • 可配置输出:15V(初级参考)、5V 和 15V(隔离式)
  • 小于 100mW 的低待机功耗
  • 尺寸小巧 (40mm × 40mm),可实现高功率密度解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU342A.PDF (1443 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSX7A.PDF (244 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSX8A.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSX9A.PDF (92 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSY1A.ZIP (2710 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW1A.ZIP (545 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSY0A.PDF (123 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 20W、100V 至425V 直流且效率为85% 的多输出辅助电源参 考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 3月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频