用于电压和电流同步捕捉的相位隔离 DAQ 参考设计

(正在供货) TIDA-01472

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该参考设计展示了一个数据采集架构,该架构使用与具有集成电源转换器的数字隔离器配合使用的双通道 SAR ADC 来实现电压和电流的相位隔离同步测量。使用 12 位 2 通道 750ksps ADC 时可实现小于 0.3% 的精度,同时数字隔离器隔离数据和电源。具有多 SPI 外设的 ARM® 内核 MCU 用于连接 ADC,因为它可以为接口提供灵活性。双芯片数据采集架构允许用户调节 ADC 性能,使其与所需的动态范围和分辨率要求相适应。

特性
  • 使用高度集成的组件进行相位隔离同步电压和电流测量。
  • 同步交流电压和电流测量精度:– 交流电压:< ±0.25%(对于 5 至 300V)。– 交流电流:< ±0.3%(对于 0.5 至 50A)
  • 数据采集规格:
    • 12 位、14 位 (750ksps) 引脚兼容 ADC 系列
    • 带集成电源转换器且数据速率为 100Mbps 的增强型隔离器
  • 数字处理规格:
    • 用于高级测量和监控计算的 ARM® 32 位 Cortex®-M4F CPU
    • 具有 8 通道 DMA 的 multiSPI 接口,用于连接多个 ADC
  • 使用双芯片架构在性能与空间之间实现平衡

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS7250  双通道、1MSPS、16/14/12 位同步采样模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS7850  双通道、1MSPS、16/14/12 位同步采样模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8350  双通道、1MSPS、16/14/12 位同步采样模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17571Q2  30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD175712Q  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7842  具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G17  单路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV316  TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV431  精度为 1.5% 的低电压可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS60241  具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1727 2018年 4月 12日 0 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1708 2017年 9月 29日 0 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1283 2017年 9月 28日 98
ZIP 981 2017年 9月 28日 119
PDF 1501 2017年 9月 28日 130
PDF 310 2017年 9月 28日 86
PDF 130 2017年 9月 28日 114
PDF 852 2017年 9月 28日 459
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估模块和开发板 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs