TIDA-01456

适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计

TIDA-01456

设计文件

概述

该参考设计实现了一个用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。该设计尤其适用于其中的微控制器和逆变器接地为非隔离式接地的驱动器架构。基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 用于驱动高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。

特性
  • 适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流额定值高达 10Arms
  • 凭借以下优势实现紧凑且经成本优化的解决方案:
    • 从功率级到处理器间通信通道的增强型隔离移动,可将增强型隔离器件的数量从 9 减少至 1
    • 使用小型低侧栅极驱动器 (SOT23 – 2.9mm * 1.6mm) 和基本隔离式高侧栅极驱动器 (SOIC8 – 4mm * 5mm)
    • 单电源轨,通过自举技术为所有栅极驱动器供电
    • 功率级中具有基本隔离的高侧栅极驱动器可最大程度地减小爬电距离
  • 栅极驱动器的低传播延迟 (< 75ns) 可缩短死区时间,从而提高逆变器效率并减小失真
  • 凭借具有增强型米勒 dv/dt 开启事件抗扰性的栅极驱动器、负输入电压处理和 UVLO,实现了可靠的解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU351.PDF (2291 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT40.PDF (659 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT41.PDF (34 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT42.PDF (336 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT44.ZIP (2578 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX3.ZIP (415 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT43.PDF (1631 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差动比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6001单路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5320具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
设计指南 适用于200V 至480V 工业交流驱动器的紧凑型非隔离式三相逆 变器参考设计 英语版 2017年 10月 11日

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频