TIDA-01432
具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计
TIDA-01432
概述
此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
特性
- 基于典型媒体接口板尺寸(1 x 2 英寸)的小型解决方案尺寸
- 针对高达 40V 输入瞬态的电池短路保护和负载突降保护
- 汽车级 LMS3635-Q1 可通过独特的 Hotrod™ 封装来优化电源,并减少寄生效应,以便缓解 EMI 而又不干扰调幅或调频频带频率
- TUSB213-Q1 提供优化的高速性能,以便通过 USB-IF 电气合规性测试,并满足高达 3m 的 USB-IF 近端和远端眼图测试
- 与领先的 On-The-Go (OTG) 系统兼容
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin | PDF | HTML | 2018年 1月 3日 | |||
设计指南 | 可充电且具有增强的数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设 计 | 下载英文版本 | 2017年 10月 3日 |