适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计

(正在供货) TIDA-01420

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗。如果需要,可以在控制器之间使用另一级别的基本隔离,以在系统级别实现增强型隔离。该方法可优化系统的隔离成本并带来额外的紧凑优势。该设计还展示了栅极驱动器的互锁功能,该功能可以在击穿期间保护 IGBT。该参考设计使用 F28379 Delfino 控制卡生成 PWM 信号,用于控制三相逆变器。

特性
  • 基本隔离式 200 至 48V 交流三相功率级,具有直接连接到 MCU 的 PWM CMOS 接口,用于进行热侧控制
  • 利用低引脚数栅极驱动器 UCC53xx,可以实现紧凑型解决方案并提高栅极驱动器放置的灵活性
  • 短(典型值为 72ns)传播延迟和传播延迟之间的极小偏差可优化死区失真和损耗
  • 栅极驱动器支持 PWM 互锁保护选项,以避免击穿
  • 用于填充三个栅极驱动器型号的选项:
    • 米勒钳位,用于避免寄生接通效应
    • 以发射极为基准的 UVLO,用于针对线性区域运行提供可靠的 IGBT 保护
    • 分离输出,用于控制上升和下降时间

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1306E25  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3480  100 mA、SOT-23、准低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用
SN74LVC1G17  单路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV521  适用于成本敏感型系统的 350nA 纳瓦级功率、单通道、RRIO、CMOS 输入运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC5350  具有米勒钳位 (M) 或具有分离输出 (S) 的 5A/5A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC5390  适用于双极性电源 (E) 或具有分离输出 (S) 的 10A/10A 单通道隔离式栅极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2956 2017年 9月 25日 0 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 332 2017年 9月 22日 46
ZIP 1903 2017年 9月 22日 43
PDF 2861 2017年 9月 22日 23
PDF 594 2017年 9月 22日 19
PDF 102 2017年 9月 22日 28
PDF 1673 2017年 9月 22日 117
相关工具与软件

参考设计 (3)

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD  TMDSCNCD28379D  开发套件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs