TIDA-01378

适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计

TIDA-01378

设计文件

概述

此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上游 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196 MHz 的上游信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统设计人员更容易将设计立即整合在上游信号路径的 CMTS 侧。

特性
  • 从 100 kHz 到 204 MHz 的交流耦合信号路径,其中具有适合 DOCSIS 3.1 应用的 196 MHz 上游信号带宽支持
  • 在 ADC 输入为 –1 dBFs 时,最小系统 SNR 为 58 dBFs (200 MHz BW)
  • 在 ADC 输入为 –1 dBFs 时,最小系统 SFDR 为 70 dBFs
  • 在 5 V 标称壁装电源上的平均有源状态电流消耗为 1.71 A
  • 每个 ADC 的四个通道的输出数据速率为 5.0 Gbps,具有 JESD204B 接口子类 1 支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG9.PDF (648 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPN2.PDF (139 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPN3.PDF (301 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPN4.ZIP (2005 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPN6.ZIP (444 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD46.ZIP (3337 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPN5.PDF (2660 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS1012Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVPECL 中继器/转换器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS 单路高速接收器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频 VGA

LMH2832全差分、双路、1.1GHz 数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS54319采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10MSPS)

ADS54J40双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
接收器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADS54J20EVM ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J40EVM ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J42EVM ADS54J42 双通道 14 位 625MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J60EVM ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J66EVM ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块 TSW54J60EVM TSW54J60 评估模块

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 04 五月 2023
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
接收器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADS54J20EVM ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J40EVM ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J42EVM ADS54J42 双通道 14 位 625MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J60EVM ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J66EVM ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块 TSW54J60EVM TSW54J60 评估模块

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Wideband Receiver Reference Design for Upstream DOCSIS 3.1 Applications 2016年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频