TIDA-01237

汽车类多开关检测接口 (MSDI) 参考设计

TIDA-01237

设计文件

概述

该参考设计展示了有关如何使用多开关检测接口 (MSDI) 器件处理各种高电压 (HV) 开关输入的示例实现。该用户指南提供了一些实际示例,说明 MSDI 器件如何处理车身控制模块 (BCM)、面板和顶柱模块 (TCM) 应用的 HV 开关输入。此外,该设计还利用宽 VIN 低压降 (LDO) 稳压器来创建固定的 3.3V 微控制器电源电压。

特性

该参考设计展示了有关如何使用多开关检测接口 (MSDI) 器件处理各种高电压 (HV) 开关输入的示例实现。该用户指南提供了一些实际示例,说明 MSDI 器件如何处理车身控制模块 (BCM)、面板和顶柱模块 (TCM) 应用的 HV 开关输入。此外,该设计还利用宽 VIN 低压降 (LDO) 稳压器来创建固定的 3.3V 微控制器电源电压。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC45.PDF (12253 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPE5.PDF (619 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPE6.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPE7.PDF (294 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPE9.ZIP (1106 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD25.ZIP (1863 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPE8.PDF (1465 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多开关检测接口 (MSDI) IC

TIC10024-Q1具有 SPI 的汽车类 35V 多开关检测接口 (MSDI)

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

TIC12400-Q1具有 SPI 和集成 ADC 的汽车类 35V 多开关检测接口 (MSDI)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B67-Q1具有电源正常指示功能的汽车类 450mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design 2016年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频