TIDA-01234

适用于汽车 LED 照明的 24W 升压和升压至电池电压参考设计

TIDA-01234

设计文件

概述

TIDA-01234 是一款 24W 高效 (94%) 低成本异步升压参考设计,适用于基于 LM3481-Q1 的汽车 LED 应用。
此参考设计适用于汽车高亮度照明系统(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 6V 至 18V 输入电压范围内工作而设计,并且能够以 1A 恒定电流驱动多个包含 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)的灯串。此参考设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压到电池配置中,输入电压可高于、低于或等于所需的 LED 串电压。

特性
  • 24W 汽车 LED 驱动器解决方案
  • 在全负载和 12V 输入电压下为升压实现 94% 的系统效率;在全负载和 12V 输入电压下为升压到电池实现 88.9% 的系统效率
  • 开路保护
  • 开关频率:350kHz
输出电压选项 TIDA-01234.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU306A.PDF (3644 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNB5.PDF (394 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNB6.PDF (212 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNB7.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNB8.ZIP (39760 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK1.ZIP (1151 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于汽车LED 照明的24W 升压和升压到电池参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 11月 3日
技术文章 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频