TIDA-01234
适用于汽车 LED 照明的 24W 升压和升压至电池电压参考设计
TIDA-01234
概述
TIDA-01234 是一款 24W 高效 (94%) 低成本异步升压参考设计,适用于基于 LM3481-Q1 的汽车 LED 应用。
此参考设计适用于汽车高亮度照明系统(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 6V 至 18V 输入电压范围内工作而设计,并且能够以 1A 恒定电流驱动多个包含 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)的灯串。此参考设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压到电池配置中,输入电压可高于、低于或等于所需的 LED 串电压。
特性
- 24W 汽车 LED 驱动器解决方案
- 在全负载和 12V 输入电压下为升压实现 94% 的系统效率;在全负载和 12V 输入电压下为升压到电池实现 88.9% 的系统效率
- 开路保护
- 开关频率:350kHz
输出电压选项 | TIDA-01234.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于汽车LED 照明的24W 升压和升压到电池参考设计 (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | 2017年 11月 3日 | |||
技术文章 | Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 |