TIDA-01171

交流耦合 RS-485 参考设计

TIDA-01171

设计文件

概述

TIDA-01171 参考设计可在交流耦合链路上实现 RS-485 通信,即便是在较低数据速率下仍然可行。即使节点之间存在巨大的接地电势差,仍可实现节点通信。采用交流耦合还有助于为收发器提供总线故障保护,总线故障可能会导致高电压电源发生直接短路。

特性
  • 通过串联交流耦合电容提供 RS-485 数据链路的功能隔离
  • 在高达 1Mbps 的数据速率下运行
  • 与现有 MCU/UART 接口配合使用
  • 仅使用两条导线即可进行数据传输(无需接地线)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ8.PDF (4128 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRML4.PDF (55 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRML5.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRML6.PDF (58 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRML8.ZIP (367 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD7.ZIP (231 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRML7.PDF (323 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3088E低功耗半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD96SymPol 收发器

数据表: PDF
JK 触发器

SN74HC112具有清零和预设功能的双通道 J-K 下降沿触发器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 AC-Coupled RS-485 Design Guide 2016年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频