为最大程度提升 SNR 和采样速率而优化抖动的 20 位隔离式数据采集参考设计

(正在供货) TIDA-01035

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-01035 是一种 20 位、1 MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,演示了如何解决和优化数字隔离式数据采集系统通常所具有的性能挑战。

  • 通过有效地减轻 ADC 采样时钟跨隔离边界的抖动,显著改善高频交流信号链性能(SNR 和 THD)
  • 通过消除数字隔离器引入的传播延迟或使其降至最低,使采样率达到最大
  • 提供选项以评估使用和不使用抖动迁移技术和跳线时的性能
  • 包括详细的定时分析,详细说明隔离器的附加抖动对数据吞吐量的影响

特性
  • 隔离式 20 位、1-MSPS、单通道差分输入数据采集 (DAQ) 系统
  • 抖动迁移技术可对高频输入信号(100 kHz Fin,1 MSPS)实现大于 18-dB 的系统级 SNR 改进
  • 由于逻辑减少(在隔离式 ADC 侧),不再需要更高的功率和复杂的 PLL 解决方案
  • 在保持低 SPI CLK 速率的同时,通过 ADS8900B ADC 的创新型 multiSPI™ 和 ADC 主模式或源同步模式数据接口实现 1-MSPS 采样率
  • 包含理论、计算、组件选择、PCB 设计和测量结果

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (13)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8900B  具有内部基准缓冲器、LDO 和 multiSPI 数字接口的 20 位 1MSPS SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1541  低功耗、双向 I2C 隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7840  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7842  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ14203  SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块,采用带引线表面贴装 TO 封装  非隔离式模块  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5050  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G04  单路反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4551  低噪声精密 150MHz 全差分放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3585 2017年 10月 16日 下载英文版本 (Rev.A)
应用手册 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 867 2016年 9月 19日 637
PDF 199 2007年 5月 23日 92
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2414 2017年 1月 17日 265
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 458 2016年 12月 16日 2
ZIP 5420 2016年 12月 16日 26
PDF 4897 2016年 12月 16日 23
PDF 848 2016年 12月 16日 19
PDF 238 2016年 12月 16日 206
PDF 1275 2016年 12月 16日 264
相关工具与软件

参考设计 (3)

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
ADS8900B 全差动输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)  ADS8900BEVM-PDK  评估模块和开发板 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs