TIDA-010049
适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
TIDA-010049
概述
该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
特性
- 符合 IEC61131-2(1 类)标准的组隔离式、8 通道数字输入
- 概念符合 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 的要求(经过 TÜV SÜD 评估)
- 诊断和监控功能
- 误接线保护(反极性、数字输入短路/开路/交叉线)
- 小尺寸
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
N 沟道 MOSFET
CSD18541F5 — 采用 1.5mm x 0.8mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、65mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML开始开发
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TIDA-010049 TUEV Concept Report | 2019年 6月 7日 | |||
设计指南 | 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计 | 英语版 | 2019年 6月 26日 |